(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルはかり V2000Wシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルはかり V2000Wシリーズ

通常価格(税別)
33,917円
税込価格
37,309円

堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール防塵防水保護等級:IPX8

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタルはかり
  • 計量皿サイズ(mm):
    190(W)×242(D)
  • 重量(kg):
    3
  • 電源:
    ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)
  • 計量モード:
    重量
  • 本体材質:
    ABS
  • バッテリ動作時間:
    約50時間
  • 本体寸法:
    256(W)×280(D)×121(H)mm
  • 表示部:
    赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5mm
  • 安定時間:
    0.5秒以内
  • 計量皿材質:
    ステンレス
  • 防塵・防水:
    IPX8

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
繰り返し性(標準偏差)
直線性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6000
1000
1g
±1g

1個

33,917( 37,309円 )

1日目

15000
2000
2g
±2g

1個

33,917( 37,309円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
防塵防水保護等級:IPX8

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルはかり V2000Wシリーズ

デジタルはかり V2000Wシリーズ

    デジタル台秤 DP-5602シリーズ

    デジタル台秤 DP-5602シリーズ

      A&D FC-02i 内蔵バッテリ

      A&D FC-02i 内蔵バッテリ

        デジタル台秤 DP-5601シリーズ

        デジタル台秤 DP-5601シリーズ

          MSシリーズ天びん

          MSシリーズ天びん

            電子天秤(高速安定仕様) SPXシリーズ

            電子天秤(高速安定仕様) SPXシリーズ

              メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン
              通常価格 33,917円 212,164円 45,000円 212,164円 420,721円 47,773円
              通常出荷日 1日目~   8日目~   19日目   8日目~   1日目   1日目~  
              商品タイプ デジタルはかり デジタル台はかり - デジタル台はかり - 電子天秤
              計量皿サイズ(mm) 190(W)×242(D) - - - φ80 -
              重量(kg) 3 - - - 6.8 1
              電源 ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備) - - - - -
              計量モード 重量 - - - 単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度 重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド

              デジタルはかり V2000Wシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました