(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FKMホース H.FKM.12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FKMホース H.FKM.12

通常価格(税別)
66,342円
税込価格
72,976円

【商品仕様】・サイズ:φ12mm×1.5m・入数:2pcs.

詳細情報を確認する

  • 電源スイッチ:
    ロッカースイッチ

型番

61-4946-79 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-4946-79

1個

66,342( 72,976円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:φ12mm×1.5m
・入数:2pcs.

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FKMホース H.FKM.12

FKMホース H.FKM.12

    ブロック 1.5mLチューブ用

    ブロック 1.5mLチューブ用

      メーカー アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック
      通常価格 66,342円 15,200円
      通常出荷日 19日目   6日目  
      電源スイッチ ロッカースイッチ -

      FKMホース H.FKM.12のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました