(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスふるい300×60用 蓋・受器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスふるい300×60用 蓋・受器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,514円
税込単価
24,765円

【特長】・枠・網部分にテーパーはありません。・トレーサビリティーの発行も可能で...

詳細情報を確認する

型番

61-4698-40 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4698-40

1個

22,514( 24,765円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠・網部分にテーパーはありません。
・トレーサビリティーの発行も可能です。
【商品仕様】
・ISO3301-1/JIS Z-8801
・材質:枠/ステンレス(SUS304)
・内径×内高:φ300×60mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスふるい300×60用 蓋・受器の型番61-4698-40のページです。
型番61-4698-40に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスふるい300×60用 蓋・受器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました