(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

384ウェルローボリュームプレート 丸底

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

384ウェルローボリュームプレート 丸底

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,250円 ~ 69,614円
税込価格
51,975円 ~ 76,575円

細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。平底タイプで滅菌済みです。

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    丸底
  • フタ:
    なし

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
備考
品名
商品詳細種別
材質
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
384ウェルローボリュームプレート白
無処理
-
丸底 無処理 フタなし
-
-

1個

47,250( 51,975円 )

1日目

-
-
384ウェルローボリュームプレート白
丸底 NBS フタなし
NBS
-

1個

69,614( 76,575円 )

8日目

  • 注文停止中
-
-
384ウェルローボリュームプレート黒
丸底 NBS フタなし
NBS
-

1個

69,614( 76,575円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。
平底タイプで滅菌済みです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

384ウェルローボリュームプレート 丸底

384ウェルローボリュームプレート 丸底

    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルクリアボトムプレート

    フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルクリアボトムプレート

      フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート

      フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート

        ハーフエリア96ウェルガラスボトムプレート

        ハーフエリア96ウェルガラスボトムプレート

          マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLL

          マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLL

            フィルセルファクトリー イージー

            フィルセルファクトリー イージー

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 松浪硝子工業 アズワン
              通常価格 47,250円 184,506円 27,100円 194,665円 21,541円 48,092円
              通常出荷日 1日目~   10日目   10日目~   8日目   6日目   7日目~  
              タイプ 丸底 - - - - -
              フタ なし - - - - -

              384ウェルローボリュームプレート 丸底のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました