(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクエアディッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクエアディッシュ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,329円
税込価格
30,062円

超低接着表面はハイドロゲルを共有結合させた表面で、接着細胞、たんぱく質の吸着細...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    スクエアディッシュ
  • 滅菌:
    γ線滅菌処理済み
  • 材質:
    PS(ポリスチレン)

型番

61-4692-70 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
備考
商品詳細種別
内容
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
61-4692-70

61-4692-70

無処理
4個/パック×4パック PBA Flexys(TM),Genetix Q Bot(R)用
PBA Flexys(TM),Genetix Q Bot(R)用
-

1個

27,329( 30,062円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

超低接着表面はハイドロゲルを共有結合させた表面で、接着細胞、たんぱく質の吸着細胞の活性化を最小限に抑えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクエアディッシュ

スクエアディッシュ

    UVプレート96ウェルハーフエリア

    UVプレート96ウェルハーフエリア

      マルチプルウェルプレート

      マルチプルウェルプレート

        384ウェルソリッドプレート透明 平底

        384ウェルソリッドプレート透明 平底

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 27,329円 109,019円 29,100円 74,100円
          通常出荷日 19日目   15日目   1日目~   8日目  
          仕様 スクエアディッシュ - - -
          滅菌 γ線滅菌処理済み - - -
          材質 PS(ポリスチレン) - - -

          スクエアディッシュのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト