(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディッシュ無処理

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディッシュ無処理

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,167円 39,778円
税込単価
47,484円 43,756円

細胞培養のための表面処理は行っておりません。細胞接着あ不要な場合にお使いくださ...

詳細情報を確認する

型番

61-4692-48 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-4692-48

61-4692-48

Φ100×20
1ケース(20個/パック×25パック)

1個

43,167円

39,778

( 43,756円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細胞培養のための表面処理は行っておりません。
細胞接着あ不要な場合にお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディッシュ無処理の型番61-4692-48のページです。
型番61-4692-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディッシュ無処理

ディッシュ無処理

    セルスタック細胞培養表面処理済み

    セルスタック細胞培養表面処理済み

      浮遊培養用フラスコ(表面処理なし)

      浮遊培養用フラスコ(表面処理なし)

        トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

        トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

          ディッシュ細胞培養表面処理済み

          ディッシュ細胞培養表面処理済み

            イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094

            イムノプレート ポリソープ ピンチバー475094

              サーモフィッシャー イムノモジュール

              サーモフィッシャー イムノモジュール

                マルチウェルプレート

                マルチウェルプレート

                  マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

                  マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン 東京硝子器械
                    通常価格 43,167円 54,586円 24,201円 53,495円 26,053円 28,465円 52,489円 18,574円 20,426円
                    通常出荷日 8日目   8日目~   10日目~   8日目   1日目~   10日目   1日目~   1日目~   11日目  
                    商品タイプ シャーレ・ディッシュ 培養容器 - - シャーレ・ディッシュ - マイクロプレート マイクロプレート PCRチューブ・プレート
                    仕様 ディッシュ無処理 - - トランズウェル100mmディッシュ、細胞培養表面処理済み - - - ノンパイロジェニック -
                    材質 PS(ポリスチレン) - - - PS(ポリスチレン) - - PS(ポリスチレン) -

                    ディッシュ無処理のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました