(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディッシュ細胞培養表面処理済み

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディッシュ細胞培養表面処理済み

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,053円 ~ 60,383円  特別価格 
税込価格
28,658円 ~ 66,421円  特別価格 

超低接着表面はハイドロゲルを共有結合させた表面で、接着細胞、たんぱく質の吸着細...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ100×20
ディッシュ細胞培養表面処理済み
1ケース(20個/パック×25パック)

1個

58,625( 64,488円 )

1日目

Φ100×20
ディッシュ細胞培養表面処理済み
1ケース(10個/パック×48パック)

1個

60,383( 66,421円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超低接着表面はハイドロゲルを共有結合させた表面で、接着細胞、たんぱく質の吸着細胞の活性化を最小限に抑えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディッシュ細胞培養表面処理済み

ディッシュ細胞培養表面処理済み

    ディッシュ無処理

    ディッシュ無処理

      トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

      トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 26,053円 43,167円 53,495円
        通常出荷日 1日目~   8日目   8日目  
        商品タイプ シャーレ・ディッシュ シャーレ・ディッシュ -
        滅菌 γ線滅菌処理済み - γ線滅菌処理済み
        材質 PS(ポリスチレン) PS(ポリスチレン) -

        ディッシュ細胞培養表面処理済みのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました