(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルタープレート 35シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィルタープレート 35シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,016円
税込単価
117,718円

プレート側壁は変形しにくく、またスカートが広くバーコード貼り付けできるため、オ...

詳細情報を確認する

型番

61-4688-50 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
厚さ(μm)
厚さ(mm)
品名
滅菌
商品詳細種別
内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4688-50

フィルタープレート96ウェルグラスファイバー
-
0.66
-
非滅菌
非滅菌
-

1個

107,016( 117,718円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プレート側壁は変形しにくく、またスカートが広くバーコード貼り付けできるため、オートメーションでの取り扱いに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィルタープレート 35シリーズの型番61-4688-50のページです。
型番61-4688-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルタープレート 35シリーズ

フィルタープレート 35シリーズ

    UVプレート96ウェルハーフエリア

    UVプレート96ウェルハーフエリア

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 107,016円 109,019円
      通常出荷日 8日目   15日目  

      フィルタープレート 35シリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました