(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチプルウェルプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4688-47
マルチプルウェルプレート マルチプルウェルプレート6ウェルヒラゾコフタヅケ(5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,500円
税込単価
57,750円

減菌処理が施された丸底/平底フタ付きマルチプルウェルプレートです。

詳細情報を確認する

型番

61-4688-47 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-4688-47 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-4688-47

61-4688-47

1個

52,500( 57,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

減菌処理が施された丸底/平底フタ付きマルチプルウェルプレートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチプルウェルプレートの型番61-4688-47のページです。
型番61-4688-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチプルウェルプレート

マルチプルウェルプレート

    マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLL

    マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLL

      セルファクトリー

      セルファクトリー

        メーカー アズワン 松浪硝子工業 アズワン
        通常価格 29,100円 21,541円 8,000円
        通常出荷日 1日目~   6日目   7日目~  

        マルチプルウェルプレートのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-4687-93
        61-4687-94
        61-4688-51
        61-4688-89
        61-4689-02
        61-4689-35
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日

        59,400円

        ( 65,340円 )
        1個 あり

        8日目

        51,500円

        ( 56,650円 )
        1個 あり

        19日目

        57,400円

        ( 63,140円 )
        1個 あり

        8日目

        29,100円

        ( 32,010円 )
        1個 あり

        19日目

        55,100円

        ( 60,610円 )
        1個 あり

        19日目

        49,875円

        ( 54,863円 )
        1個 -

        8日目

        培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました