(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10μl マイクロボリューム フィルター付きチップ TF-300シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10μl マイクロボリューム フィルター付きチップ TF-300シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,440円
税込単価
78,584円

PerkinElmer Janus(Roborack)用RRシリーズチップ。7...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    マイクロボリューム
  • チップタイプ:
    フィルター付きチップ
  • 容量(μL):
    10

型番

61-4685-07 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
滅菌
パック
包装
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-4685-07

61-4685-07

マキシマムリカバリー
滅菌済み
-
ラック入り
10μl マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み

1個

71,440( 78,584円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PerkinElmer Janus(Roborack)用RRシリーズチップ。
7タイプご用意。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

10μl マイクロボリューム フィルター付きチップ TF-300シリーズの型番61-4685-07のページです。
型番61-4685-07に関する仕様情報を記載しております。

10μl マイクロボリューム フィルター付きチップ TF-300シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました