(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディープウェルプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディープウェルプレート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,000円
税込価格
51,700円

耐溶剤性に優れています。ディープフリーザーでの保存が可能です。

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 品名:
    ディープウェルプレート

型番

61-4680-85 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(ml)
ウェル数
タイプ
包装
滅菌
容量(μL)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-4680-85

マイクロプレート
5
48
長方形型ウェル
-
-
-
透明

1個

47,000( 51,700円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

耐溶剤性に優れています。
ディープフリーザーでの保存が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディープウェルプレート

ディープウェルプレート

    セルファクトリー

    セルファクトリー

      マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLL

      マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLL

        マルチプルウェルプレート

        マルチプルウェルプレート

          メーカー アズワン アズワン 松浪硝子工業 アズワン
          通常価格 47,000円 8,000円 21,541円 29,100円
          通常出荷日 19日目   7日目~   6日目   1日目~  
          透明 - - -
          品名 ディープウェルプレート - - -

          ディープウェルプレートのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました