(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
576,000円
税込単価
633,600円

【特長】・計量台、表示部ともに洗える防塵・防水 IP65・1100mm×110...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-4678-67 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4678-67

1個

576,000( 633,600円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量台、表示部ともに洗える防塵・防水 IP65
・1100mm×1100mmの大型計量台
・フォークリフトで簡単に運搬可能(パレット一体型)
・倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
・選別計量機能
・切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。
・個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。
・メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。
・表示器スタンド標準装備
【商品仕様】
・ひょう量:1200kg
・最小表示:0.2kg(0~600kg)、0.5kg(600kg~1200kg)
・表示:7セグメント 蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高 20 mm
・計量台:計量台寸法1100×1100mm、高さ260~265mm(±3mm) / 計量台質量約90kg / パレット材質ポリプロピレン / 計量フレーム材質ステンレス(SUS304)
・電源:電源ケーブル
・付属品:取扱説明書、接地アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWPの型番61-4678-67のページです。
型番61-4678-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP

防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP

    パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

    パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

      台秤 デジタル台はかり

      台秤 デジタル台はかり

        防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

        防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

          A&D 電子天秤 HL-2000i

          A&D 電子天秤 HL-2000i

            デジタル台秤 FGシリーズ

            デジタル台秤 FGシリーズ

              A&D デジタルはかり SH-20K

              A&D デジタルはかり SH-20K

                電子台ばかり FG-150KBM

                電子台ばかり FG-150KBM

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 三商 三商 東京硝子器械
                  通常価格 576,000円 300,053円 44,100円 56,583円 9,792円 45,000円 8,800円 31,775円
                  通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目~   4日目   6日目~   2日目   6日目  

                  防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWPのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました