(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水デジタル台はかり SW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵・防水デジタル台はかり SW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
188,611円
税込単価
207,472円

【特長】・全体に水をかけて洗える計量台・表示部防塵・防水仕様IP69K/IP6...

詳細情報を確認する

  • 付属品:
    取扱説明書、接地アダプタ

(i)ご注意

  • 内蔵型小型鉛バッテリーはユアサコーポレーション社のNP4-6を使いいただけます。

型番

61-4678-20 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
秤量(g)
最小表示(mg)
計量皿サイズ(mm)
メーカー型番
電源
最小表示
ひょう量
表示モード
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-4678-20

61-4678-20

デジタル台はかり
150000
20000(50000)
300(W)×380(D)
SW150KM-JA
電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー
-
-
kg・個数・内部設定により、gも可能
-

1個

188,611( 207,472円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全体に水をかけて洗える計量台・表示部防塵・防水仕様IP69K/IP68:高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
・多湿な環境でも使用可能
・スケルトンフレーム構造(SUS304):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
・ステンレス製ロードセル(SUS630):耐腐蝕性/高精度
・ステンレス製計量皿(SUS304)

(i)ご注意

  • 内蔵型小型鉛バッテリーはユアサコーポレーション社のNP4-6を使いいただけます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水デジタル台はかり SWの型番61-4678-20のページです。
型番61-4678-20に関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水デジタル台はかり SWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
61-4678-15
61-4678-16
61-4678-17
61-4678-18
61-4678-19
61-4678-21
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 秤量
(g)
最小表示
(mg)
計量皿サイズ
(mm)
メーカー型番 電源 最小表示 ひょう量 表示モード 商品詳細種別

158,433円

( 174,276円 )
1個 あり

8日目

デジタル台はかり60001000(2000)250(W)×250(D)SW6KS-JA電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー--kg・個数・内部設定により、gも可能-

154,989円

( 170,488円 )
1個 あり

8日目

デジタル台はかり150002000(5000)250(W)×250(D)SW15KS-JA電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー--kg・個数・内部設定により、gも可能-

184,510円

( 202,961円 )
1個 あり

19日目

デジタル台はかり150002000(5000)300(W)×380(D)SW15KM-JA電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー--kg・個数・内部設定により、gも可能-

184,510円

( 202,961円 )
1個 あり

8日目

デジタル台はかり300005000(10000)300(W)×380(D)SW30KM-JA電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー--kg・個数・内部設定により、gも可能-

184,510円

( 202,961円 )
1個 あり

8日目

デジタル台はかり6000010000(20000)300(W)×380(D)SW60KM-JA電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー--kg・個数・内部設定により、gも可能-

211,244円

( 232,368円 )
1個 あり

8日目

デジタル台はかり6000010000(20000)390(W)×530(D)SW60KL-JA電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー--kg・個数・内部設定により、gも可能-

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました