(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300,053円
税込単価
330,058円

【特長】・1100mm×1100mmの大型計量台・フォークリフトで簡単に運搬可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル台はかり
  • 表示:
    7セグメント 蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高 20mm
  • 電源:
    電源ケーブル
  • 計量台寸法:
    1100×1100mm、高さ260mm
  • 計量台質量:
    約70kg
  • 材質:
    ポリプロピレン(パレット)、SS400(計量フレーム)
  • 付属品:
    取扱説明書、接地アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、表示器カバー

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-4677-94 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4677-94

600000
100000(0~300kg)、200000(300kg~600kg)
SN-600K

1個

300,053( 330,058円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1100mm×1100mmの大型計量台
・フォークリフトで簡単に運搬可能(パレット一体型)
・倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
・選別計量機能
・切り出し計量機能:フレコンバック計量などに
・個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き
・メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類
・表示器スタンド標準装備、別売で内蔵プリンタも用意

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズの型番61-4677-94のページです。
型番61-4677-94に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

    パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

    パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

      防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP

      防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP

        耐圧防爆構造パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KFP

        耐圧防爆構造パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KFP

          メーカー アズワン エー・アンド・デイ アズワン アズワン
          通常価格 300,053円 237,267円 576,000円 1,118,222円
          通常出荷日 8日目   7日目   8日目   8日目  
          商品タイプ デジタル台はかり - - -
          表示 7セグメント 蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高 20mm - - -
          電源 電源ケーブル - - -
          計量台寸法 1100×1100mm、高さ260mm - - -
          計量台質量 約70kg - - -

          パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました