(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4677-35
防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型 ボウジン ボウスイデジタルダイハカリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,583円
税込単価
62,241円

水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適スケルトンフレーム構造で細部まで...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    単一乾電池×6個(別売)
  • 表示モード:
    kg、個数
  • 付属品:
    取扱説明書

型番

61-4677-35 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4677-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
秤量(g)
最小表示(mg)
計量皿サイズ(mm)
メーカー型番
最小表示
ひょう量
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-4677-35

61-4677-35

デジタル台はかり
60000
10000(20000)
300(W)×380(D)
SE60KAM-JA
-
-
-

1個

56,583( 62,241円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
スケルトンフレーム構造で細部まで洗浄可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型の型番61-4677-35のページです。
型番61-4677-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

    デジタル台はかり 検定付 FG

    デジタル台はかり 検定付 FG

      デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ

      デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ

        台秤 デジタル台はかり

        台秤 デジタル台はかり

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 56,583円 41,845円 37,036円 44,100円
          通常出荷日 1日目~   12日目   12日目   1日目  
          電源 単一乾電池×6個(別売) ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売) ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売) -
          表示モード kg、個数 - - -
          付属品 取扱説明書 取扱説明書、ACアダプター 取扱説明書、ACアダプター -

          防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-4677-37
          61-4677-39
          61-4677-41
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 秤量
          (g)
          最小表示
          (mg)
          計量皿サイズ
          (mm)
          メーカー型番 最小表示 ひょう量 商品詳細種別

          60,355円

          ( 66,391円 )
          1個 あり

          1日目

          デジタル台はかり6000010000(20000)390(W)×530(D)SE60KAL-JA---

          57,869円

          ( 63,656円 )
          1個 あり

          8日目

          デジタル台はかり15000020000(50000)300(W)×380(D)SE150KAM-JA---

          61,727円

          ( 67,900円 )
          1個 あり

          10日目

          デジタル台はかり15000020000(50000)390(W)×530(D)SE150KAL-JA---

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました