(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水デジタル台はかり SC セパレート型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4677-22
防塵・防水デジタル台はかり SC セパレート型 ボウジン ボウスイデジタルダイハカリ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,555円
税込単価
94,111円

水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適スケルトンフレーム構造で細部まで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル台はかり
  • 仕様:
    ポールなしセパレート型
  • 電源:
    単一乾電池×6個(別売)
  • 表示モード:
    kg、個数
  • 付属品:
    取扱説明書

型番

61-4677-22 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4677-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
外形寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-4677-22

61-4677-22

60000
10000(20000)
SC60KBM-JA
台部:300(W)×380(D)×117(H)mm、表示部:250(W)×195(D)×223(H)mm

1個

85,555( 94,111円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
スケルトンフレーム構造で細部まで洗浄可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水デジタル台はかり SC セパレート型の型番61-4677-22のページです。
型番61-4677-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水デジタル台はかり SC セパレート型

防塵・防水デジタル台はかり SC セパレート型

    防塵・防水デジタル台はかり SW

    防塵・防水デジタル台はかり SW

      防水・防塵デジタル台はかり HVシリーズ

      防水・防塵デジタル台はかり HVシリーズ

        防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

        防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

          デジタル台はかり 検定付 FG

          デジタル台はかり 検定付 FG

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 85,555円 154,989円 63,004円 56,583円 41,845円
            通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目~   1日目~   12日目  
            商品タイプ デジタル台はかり - - - -
            仕様 ポールなしセパレート型 - - - -
            電源 単一乾電池×6個(別売) - - 単一乾電池×6個(別売) ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)
            表示モード kg、個数 - - kg、個数 -
            付属品 取扱説明書 取扱説明書、接地アダプタ - 取扱説明書 取扱説明書、ACアダプター

            防塵・防水デジタル台はかり SC セパレート型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-4677-20
            61-4677-24
            61-4677-26
            61-4677-28
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            秤量
            (g)
            最小表示
            (mg)
            メーカー型番 外形寸法

            85,555円

            ( 94,111円 )
            1個 あり

            8日目

            300005000(10000)SC30KBM-JA台部:300(W)×380(D)×117(H)mm、表示部:250(W)×195(D)×223(H)mm

            92,590円

            ( 101,849円 )
            1個 あり

            8日目

            6000010000(20000)SC60KBL-JA台部:390(W)×530(D)×123(H)mm、表示部:250(W)×195(D)×223(H)mm

            89,534円

            ( 98,487円 )
            1個 あり

            10日目

            15000020000(50000)SC150KBM-JA台部:300(W)×380(D)×117(H)mm、表示部:250(W)×195(D)×223(H)mm

            94,744円

            ( 104,218円 )
            1個 あり

            8日目

            15000020000(50000)SC150KBL-JA台部:390(W)×530(D)×123(H)mm、表示部:250(W)×195(D)×223(H)mm

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました