(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンティングスケール HC-Kiシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カウンティングスケール HC-Kiシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,752円
税込単価
49,227円

【特長】・セパレート型 カウンティング・スケール・ACAI(自動精度向上機能)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタルはかり
  • 電源:
    ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4-6をお使いいただけます)
  • サンプル数:
    10個(5/25/50/100個、または任意設定)
  • メモリー数:
    99品目
  • 計量皿寸法(mm):
    300(W)×210(D)
  • 付属品:
    取扱説明書、ACアダプター

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-4676-76 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
メーカー型番
計数可能最小単重
最大計数表示
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4676-76

3000
500
HC-3Ki
0.1g
600000

1個

44,752( 49,227円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレート型 カウンティング・スケール
・ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。より高精度の計数が可能
・単重登録ナビゲータ:ライトの点滅に従うだけで、初めてご使用の方でも簡単に単重登録が完了
・ピタッとブザーでお知らせ(目標値告知機能)
・表示部と計量部を分離可能
・RS-232C別売(DIN8Pメス)
・WinCT使用可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カウンティングスケール HC-Kiシリーズの型番61-4676-76のページです。
型番61-4676-76に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンティングスケール HC-Kiシリーズ

カウンティングスケール HC-Kiシリーズ

    カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ

    カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ

      デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ

      デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ

        メーカー アズワン エー・アンド・デイ アズワン
        通常価格 44,752円 40,295円 37,036円
        通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目  
        商品タイプ デジタルはかり - デジタル台はかり
        電源 ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4-6をお使いいただけます) - ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)
        サンプル数 10個(5/25/50/100個、または任意設定) - -
        メモリー数 99品目 - -
        計量皿寸法(mm) 300(W)×210(D) - -

        カウンティングスケール HC-Kiシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました