(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵・防水重量級天びん 検定付  GP-KR/GP-KSRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4675-77
防塵・防水重量級天びん 検定付 GP-KR/GP-KSRシリーズ ボウジン ボウスイジュウリョウキュウテンビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
344,888円
税込単価
379,377円

【特長】・取引証明用(検定済品) 精度等級2級・校正用分銅内蔵型・防塵・防水仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル台はかり
  • 電源:
    ACアダプター(付属)、またはAD-1682(別売品)
  • 測定方式:
    電磁平衡式
  • 備考:
    使用地域区分:自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
  • 計量皿材質:
    SUS304
  • 精度等級:
    2級
  • 保護等級:
    IP65
  • 付属品:
    取扱説明書、ACアダプター、ステップカード、表示カバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 適用法規等:計量法
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-4675-77 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4675-77 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
仕様
使用範囲(g)
目量(g)
メーカー型番
補助表示
計量皿寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4675-77

101000
一体型
50~101000
10
GP-100KR
1g
386(W)×346(D)

1個

344,888( 379,377円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取引証明用(検定済品) 精度等級2級
・校正用分銅内蔵型
・防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能
・スイングアーム付の一体型重量級電子天びん
・レイアウト自由な分離型重量級電子天びん(型番:61-4675-79)
・計量センサーシステムSHS搭載《特許取得済》
・自動環境設定《特許取得済》、自己点検機能
・計量皿の材質:SUS304
・g・kg・個数・%モード
・kg・個数・%モード(型番:61-4675-60)
・RS-232C標準装備(D-sub25Pメス)
・WinCT使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 適用法規等:計量法
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水重量級天びん 検定付 GP-KR/GP-KSRシリーズの型番61-4675-77のページです。
型番61-4675-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水重量級天びん 検定付  GP-KR/GP-KSRシリーズ

防塵・防水重量級天びん 検定付 GP-KR/GP-KSRシリーズ

    検定付きはかり 校正用分銅内蔵型重量級天びん GP-Rシリーズ

    検定付きはかり 校正用分銅内蔵型重量級天びん GP-Rシリーズ

      防塵・防水重量級天びん GP-K/GP-KSシリーズ

      防塵・防水重量級天びん GP-K/GP-KSシリーズ

        メーカー アズワン エー・アンド・デイ アズワン
        通常価格 172,444円 137,607円 275,911円
        通常出荷日 8日目   5日目   1日目  
        商品タイプ デジタル台はかり - デジタル台はかり
        電源 ACアダプター(付属)、またはAD-1682(別売品) - ACアダプター(付属)、またはAD-1682(別売品)
        測定方式 電磁平衡式 - -
        備考 使用地域区分:自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。 - パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
        計量皿材質 SUS304 - SUS304

        防塵・防水重量級天びん 検定付 GP-KR/GP-KSRシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-4675-60
        61-4675-79
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        秤量
        (g)
        仕様 使用範囲
        (g)
        目量
        (g)
        メーカー型番 補助表示 計量皿寸法
        (mm)

        172,444円

        ( 189,688円 )
        1個 あり

        8日目

        12000一体型5~120001GP-12KR0.1g384(W)×344(D)

        379,565円

        ( 417,522円 )
        1個 あり

        8日目

        101000分離型50~10100010GP-100KSR1g386(W)×346(D)

        天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました