(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル台はかり 検定付 FG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル台はかり 検定付 FG

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,845円
税込価格
46,030円

コンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適...

詳細情報を確認する

  • 計量皿サイズ(mm):
    390(W)×530(D)
  • 電源:
    ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売)
  • 使用範囲:
    1kg~150kg
  • ひょう量:
    150kg
  • 測定方式:
    電気抵抗線式(ロードセル式)
  • 目量(kg):
    0.05
  • 精度等級:
    3級
  • 付属品:
    取扱説明書、ACアダプター

型番

61-4675-50 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
61-4675-50

61-4675-50

1個

41,845( 46,030円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。
上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル台はかり 検定付 FG

デジタル台はかり 検定付 FG

    デジタル台はかり(検定付き) DP-6900Kシリーズ

    デジタル台はかり(検定付き) DP-6900Kシリーズ

      防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

      防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

        台秤 デジタル台はかり

        台秤 デジタル台はかり

          防塵・防水デジタル台はかり SC セパレート型

          防塵・防水デジタル台はかり SC セパレート型

            防塵・防水デジタル台はかり SW

            防塵・防水デジタル台はかり SW

              デジタル台はかり チェッカー機能付

              デジタル台はかり チェッカー機能付

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 41,845円 51,237円 56,583円 44,100円 85,555円 154,989円 28,130円
                通常出荷日 12日目   8日目~   1日目~   1日目   8日目~   8日目~   8日目~  
                計量皿サイズ(mm) 390(W)×530(D) 350×500 - - - - -
                電源 ACアダプター(付属)、または単二乾電池×4個(別売) 単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売) 単一乾電池×6個(別売) - 単一乾電池×6個(別売) - -
                使用範囲 1kg~150kg - - - - - -
                ひょう量 150kg - - - - - -
                測定方式 電気抵抗線式(ロードセル式) - - - - - -

                デジタル台はかり 検定付 FGのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました