(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天秤・台はかり用周辺機器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天秤・台はかり用周辺機器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,000円 ~ 5,000円
税込価格
4,400円 ~ 5,500円

コンパレータより信号を受け、結果を赤、緑、黄のランプが点灯し表示するコンパレー...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
オプション品
電源
質量
外形寸法
長さ
適合機種
商品詳細種別
方式
文字仕様
印字文字数
印字速度
用途
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
天秤関連品
その他
-
-
-
1m
-
AD-8121B用カレントループケーブル
-
-
-
-
-
-

1個

4,000( 4,400円 )

10日目

天秤関連品
その他
-
-
-
2m
EK-i/EW-i/FC-i/FC-Si/FT-i/FX-CT/FX-GD/FX-i/FX-iWP/GH/HR-i/BM
RS-232Cケーブル
-
-
-
-
-
-

1個

5,000( 5,500円 )

1日目

天秤関連品
その他
-
-
-
2m
SU-2000K
RS-232Cケーブル
-
-
-
-
-
-

1個

4,500( 4,950円 )

10日目

天秤関連品
その他
-
-
-
2m
SU-2000K
RS-232Cケーブル
-
-
-
-
-
-

1個

4,500( 4,950円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパレータより信号を受け、結果を赤、緑、黄のランプが点灯し表示するコンパレータライト
インジケータ、はかり及び電子天びん等に接続するためのユニバーサルプリンタ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天秤・台はかり用周辺機器

天秤・台はかり用周辺機器

    RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)

    RS-232Cケーブル(天びん・はかり側のコネクタ形状:D-Sub9ピン)

      デジタル台はかり 検定付 FG

      デジタル台はかり 検定付 FG

        デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ

        デジタル台はかり 検定付 FG-KAM-K/FG-KBM-Kシリーズ

          デジタル台はかり ポール付き FG

          デジタル台はかり ポール付き FG

            メーカー アズワン エー・アンド・デイ アズワン アズワン アズワン
            通常価格 4,000円 4,863円 41,845円 37,036円 43,424円
            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   12日目   1日目  

            天秤・台はかり用周辺機器のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました