(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ

Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,800円 ~ 10,100円
税込価格
1,980円 ~ 11,110円

設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状があり...

詳細情報を確認する

  • 温度センサーの種類:
    Kタイプ熱電対
  • 付属品:
    取扱説明書

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー型番
センサーケーブル長
構造
測定範囲(感温部)
センサー部寸法
ハンドル部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AD-1214
約1m(FEP、ふっ素樹脂)
露出接点型
-50~+200℃
接点部約φ1mm
ケーブル約φ1.8mm×L1m(耐熱温度200℃)

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

AD-1215
約560mm(収縮時、ポリウレタン)
絶縁型、シース型 (棒状金属保護管)
-50~+700℃
金属シース部約φ3.2×L150mm(シース材質SUS304)
約φ16.5×L125mm(プラスチック、耐熱温度100℃)

1個

6,670( 7,337円 )

1日目

AD-1217
約560mm(収縮時、ポリウレタン)
露出型、表面測定用、表面接触部
-50~+500℃
約φ15mm
約φ13×L120mm(プラスチック、耐熱温度100℃)

1個

10,100( 11,110円 )

1日目

AD-1218-230
約1000mm(シリコン)
絶縁型、シース型 (棒状金属保護管)
-50~+700℃
金属シース部約φ3.2×L230mm(シース材質SUS304)
約φ12×L100mm(ステンレスSUS304)

1個

8,585( 9,444円 )

10日目

AD-1218-350
約1000mm(シリコン)
絶縁型、シース型 (棒状金属保護管)
-50~+700℃
金属シース部約φ3.2×L350mm(シース材質SUS304)
約φ12×L100mm(ステンレスSUS304)

1個

9,898( 10,888円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ

Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ

    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214

    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214

      A&D K熱電対センサ AD-1217

      A&D K熱電対センサ AD-1217

        A&D K熱電対センサ AD-1215

        A&D K熱電対センサ AD-1215

          K熱電対輻射熱プローブ

          K熱電対輻射熱プローブ

            テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ

            テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ

              K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

              K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

                K熱電対高速応答温度プローブ

                K熱電対高速応答温度プローブ

                  K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                  K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                    温度センサーTCE-707

                    温度センサーTCE-707

                      K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                      K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                        メーカー アズワン エー・アンド・デイ 三商 三商 テストー テストー テストー テストー テストー 東京硝子器械 テストー
                        通常価格 1,800円 1,818円 10,000円 6,000円 87,479円 27,000円 24,999円 24,000円 14,000円 12,714円 30,999円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   7日目   7日目   8日目   7日目   7日目   5日目   19日目  
                        温度センサーの種類 Kタイプ熱電対 - - - - - - - - - -
                        付属品 取扱説明書 - - - - - - - - - -

                        Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        室温測定に使用
                        評価 5.0満足度:5.02018/11/09
                        PCに接続する温度デバイスにこの熱電対を使用。コネクタで差し込むだけなので便利でした。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                        閉じる

                        比較リスト