(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カード型デジタルマルチメーター AD-5501

カード型デジタルマルチメーター AD-5501

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,900円
税込価格
4,290円

【特長】・テストリードをあてるだけで、直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目(ファ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~40M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    LR44×2
  • 寸法(mm):
    56×10×111
  • 本体質量(g):
    70
  • 絶縁抵抗:
    0~40M
  • 型番:
    AD-5501
  • 付属品:
    取扱説明書、手帳型ケース、テスト用電池

型番

61-4672-48 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-4672-48

1個

3,900( 4,290円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テストリードをあてるだけで、直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目(ファンクション)を自動切り替え可能な、デジタルマルチメーター。
・4000カウント表示。
・オートセレクト機能。
・オートパワーオフ機能、オートレンジ切替。
・手帳型収納ケースを付属。
【商品仕様】
・直流電圧:4/40/400/500V *±(0.8%rdg+3d) *確度は最高確度を表示
・交流電圧:4/40/400/500V *±(1.0%rdg+3d) *確度は最高確度を表示
・抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ *±(1.5%rdg+3d) *確度は最高確度を表示
・電源:LR44形ボタン電池2個
・付属品:取扱説明書、手帳型ケース、電池(モニター用) (**テストリード) **テストリードのケーブルは本体と直接つながっています。本体との脱着はできません。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カード型デジタルマルチメーター AD-5501

カード型デジタルマルチメーター AD-5501

    デジタルマルチメーター AD-5501

    デジタルマルチメーター AD-5501

      高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

      高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

        デジタルマルチメーター AD-5522

        デジタルマルチメーター AD-5522

          デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

          デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

            接地抵抗計 PDR302

            接地抵抗計 PDR302

              オプティカル・タコメーター AD-5172

              オプティカル・タコメーター AD-5172

                絶縁抵抗計 デジタル/エレベーター保守管理用/小型レンジ式タイプ

                絶縁抵抗計 デジタル/エレベーター保守管理用/小型レンジ式タイプ

                  鮮度アシスト FC3117-11A

                  鮮度アシスト FC3117-11A

                    交流デジタルクランプメータ MT-600A

                    交流デジタルクランプメータ MT-600A

                      交流デジタルクランプメーター MT-600A

                      交流デジタルクランプメーター MT-600A

                        LCRメーター LCR700 本体/オプション

                        LCRメーター LCR700 本体/オプション

                          メーカー アズワン エー・アンド・デイ アズワン エー・アンド・デイ 三和電気計器 アズワン エー・アンド・デイ アズワン 東京硝子器械 マザーツール アズワン エスコ
                          通常価格 3,900円 25,900円 17,800円 26,400円 10,800円 33,612円 16,731円 21,800円 151,812円 7,500円 7,490円 1,700円
                          通常出荷日 8日目   16日目   1日目~   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   61日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                          アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - - - - - -
                          商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 - - - - - - -
                          測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - - - - - -
                          レンジ切替 自動 自動 自動 自動 自動 - - - - - - -
                          測定範囲:直流電圧(V) 0~500 0~500 - 0~500 0~1000 - - - - - - -

                          カード型デジタルマルチメーター AD-5501のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました