(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

でんでん帽 CAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

でんでん帽 CAシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,100円 ~ 44,458円  特別価格 
税込価格
23,210円 ~ 48,904円  特別価格 

より衛生的であるために1枚づつポリ袋に入れてあります。保管時にゴミ・ホコリを寄...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
段ボールサイズ
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
つば無し
270×400×330mm
ツバなし標準型

1個

21,100円

19,781

( 21,759円 )

8日目

つば付き
330×630×320mm
ツバ付丸型

1個

44,458円

41,025

( 45,128円 )

1日目

つば無し
330×630×320mm
標準丸型巾広バンド

1個

44,458円

41,025

( 45,128円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

より衛生的であるために1枚づつポリ袋に入れてあります。
保管時にゴミ・ホコリを寄せつけません。
帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工で毛髪の脱落を防ぎ、衛生上のトラブルを未然に防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

でんでん帽 CAシリーズ

でんでん帽 CAシリーズ

    でんでん帽標準丸型

    でんでん帽標準丸型

      でんでん帽 ツバ付通気型

      でんでん帽 ツバ付通気型

        シンガー電石帽 SR-2L

        シンガー電石帽 SR-2L

          でんでん帽

          でんでん帽

            フード 異物混入防止タイプ(M,L)

            フード 異物混入防止タイプ(M,L)

              G7300-1汗取りパッド

              G7300-1汗取りパッド

                使い捨て頭巾

                使い捨て頭巾

                  インナーネット 3003 フリー(10枚入)0249-87-05-32

                  インナーネット 3003 フリー(10枚入)0249-87-05-32

                    メーカー アズワン 東京メディカル 東京メディカル ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                    通常価格 21,100円 3,369円 5,505円 14,849円 4,649円 1,140円 8,455円 2,598円 4,653円
                    通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目  
                    商品タイプ キャップ キャップ キャップ - キャップ フード - キャップ -
                    帯電加工 あり あり あり - なし - - - -
                    ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - - - -
                    サイズ フリー フリー フリー - - - - - -
                    ケース入数 200枚(50枚/箱×4) - - - - - - - -

                    でんでん帽 CAシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    フードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました