(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェハー用ピンセット IDシリーズ ステンレス

型番:61-4459-56
ウェハー用ピンセット IDシリーズ ステンレス ウェハーヨウピンセット ID-600M

通常単価(税別)
11,616円
税込単価
12,778円

【特長】・デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れ...

詳細情報を確認する

型番

61-4459-56 解除

Loading...

61-4459-56 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
先端サイズ(mm)
硬度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-4459-56

61-4459-56

130
A:20.0、B:11.0、E:2.3
230HV

1個

11,616( 12,778円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適
・ハンドル部儀座クリップ付
・表面は滑らかでツヤ消し
・さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能
・非磁性、耐酸性

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウェハー用ピンセット IDシリーズ ステンレスの型番61-4459-56のページです。
型番61-4459-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェハー用ピンセット IDシリーズ ステンレス

ウェハー用ピンセット IDシリーズ ステンレス

    小動物用マイクロ剪刀 HSB・LWシリーズ

    小動物用マイクロ剪刀 HSB・LWシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 5,169円 37,000円
      通常出荷日 1日目~   8日目  
      商品タイプ ピンセット -
      ピンセット特徴 ウエハー -

      ウェハー用ピンセット IDシリーズ ステンレスのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      61-4460-04
      61-4460-32
      61-4460-40
      61-4460-42
      61-4460-45
      61-4460-46
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      全長
      (mm)
      先端サイズ
      (mm)
      硬度

      7,564円

      ( 8,320円 )
      1個 -

      7日目

      135A:9.5、B:10.0、C:2.5、D:4.0、E:2.5230HV

      7,005円

      ( 7,706円 )
      1個 -

      7日目

      135A 28.5、B:12.0、C:2.2、D:3.5、E:2.5230HV

      5,223円

      ( 5,745円 )
      1個 -

      12日目

      120A 6.5、B:7.0、E:6.0230HV

      5,674円

      ( 6,241円 )
      1個 -

      7日目

      125A:9.5、B:11.0、D:4.0、E:2.5230HV

      5,764円

      ( 6,340円 )
      1個 -

      7日目

      125A:12.0、B:9.0、D:3.0、E:2.5230HV

      5,764円

      ( 6,340円 )
      1個 -

      12日目

      125A:12.0、B:8.5、D:3.5、E:2.5230HV

      ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました