(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパイプ棚 PSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスパイプ棚 PSシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,800円 ~ 31,000円  特別価格 
税込価格
15,180円 ~ 34,100円  特別価格 

アズワンのステンレスパイプ棚PSシリーズです。ステンレス製棚板

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
重量(kg)
幅×奥行×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
1200×200×200

1個

18,600( 20,460円 )

7日目

3
1200×250×200

1個

20,200円

17,675

( 19,443円 )

7日目

4
1200×300×200

1個

22,000円

19,250

( 21,175円 )

8日目

5
1200×350×200

1個

25,200円

22,050

( 24,255円 )

7日目

4
1500×200×200

1個

20,000円

17,500

( 19,250円 )

7日目

4
1500×250×200

1個

22,400円

19,600

( 21,560円 )

7日目

5
1500×300×200

1個

25,800円

22,575

( 24,833円 )

8日目

6
1500×350×200

1個

28,400円

24,850

( 27,335円 )

7日目

4
1800×200×200

1個

23,400円

20,475

( 22,523円 )

7日目

5
1800×250×200

1個

26,000円

22,750

( 25,025円 )

7日目

6
1800×300×200

1個

28,600円

25,025

( 27,528円 )

7日目

6
1800×350×200

1個

31,000円

25,528

( 28,081円 )

7日目

1
600×200×200

1個

13,800( 15,180円 )

7日目

2
600×250×200

1個

15,400( 16,940円 )

7日目

2
600×300×200

1個

16,600( 18,260円 )

7日目

3
600×350×200

1個

18,200( 20,020円 )

7日目

2
750×200×200

1個

15,200( 16,720円 )

7日目

2
750×250×200

1個

16,600( 18,260円 )

7日目

3
750×300×200

1個

18,000( 19,800円 )

7日目

3
750×350×200

1個

19,400( 21,340円 )

7日目

2
900×200×200

1個

16,400( 18,040円 )

7日目

3
900×250×200

1個

17,800( 19,580円 )

7日目

3
900×300×200

1個

19,200( 21,120円 )

8日目

4
900×350×200

1個

21,000円

18,375

( 20,213円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワンのステンレスパイプ棚PSシリーズです。
ステンレス製棚板

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスパイプ棚 PSシリーズ

ステンレスパイプ棚 PSシリーズ

    ステンレス二段平棚 OSシリーズ

    ステンレス二段平棚 OSシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 13,800円 49,477円
      通常出荷日 7日目~   8日目  
      商品タイプ その他 -
      その他 オプション -

      ステンレスパイプ棚 PSシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました