(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス二段平棚 OSシリーズ

型番:61-4439-11
ステンレス二段平棚 OSシリーズ ジュウリョウタナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,319円
税込単価
59,751円

アズワン 重量棚 ステンレス二段平棚 OSシリーズ。共通仕様・商品分類:本体・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

61-4439-11 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4439-11の仕様・寸法情報

材質ステンレス天地棚段数(段)2
連結タイプ単体型間口(mm)1200
奥行(mm)350高さ(mm)800
質量19kg - -

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4439-11

1200
350
19kg

1個

54,319( 59,751円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン 重量棚 ステンレス二段平棚 OSシリーズ。
共通仕様
・商品分類:本体
・商品区分:ステンレスラック
・高さ:800mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス二段平棚 OSシリーズの型番61-4439-11のページです。
型番61-4439-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス二段平棚 OSシリーズ

ステンレス二段平棚 OSシリーズ

    重量棚NR型 高さ 2410mm

    重量棚NR型 高さ 2410mm

      重量棚NR型 高さ 1510mm

      重量棚NR型 高さ 1510mm

        重量棚NR型 高さ 2110mm

        重量棚NR型 高さ 2110mm

          重量棚NR型 高さ 1810mm

          重量棚NR型 高さ 1810mm

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

            重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、4段タイプ)

              重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

              重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

                バーラック用アーム

                バーラック用アーム

                  重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

                  重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

                    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

                    重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

                      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

                      重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

                        ステンレスラック (SUS304・ベタ棚5段仕様) RBN5シリーズ

                        ステンレスラック (SUS304・ベタ棚5段仕様) RBN5シリーズ

                          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

                          重量ボルト式棚 M10型 (1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

                            メーカー アズワン サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 49,477円 79,045円 76,750円 80,128円 77,398円 78,248円 77,131円 2,684円 104,909円 92,399円 76,507円 86,417円 90,738円
                            通常出荷日 8日目   10日目~   10日目   10日目   10日目   2日目   2日目   18日目   2日目   2日目   2日目   9日目   2日目  
                            材質 ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール ステンレス スチール
                            天地棚段数(段) 2 - - - - 4 4 - 6 5 4 5 5
                            連結タイプ 単体型 - - - - - - - - - - 単体型 -
                            高さ(mm) 800 2410 1510 2110 1810 1815 1515 - 2115 2115 1215 1800 1815

                            ステンレス二段平棚 OSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-4439-09
                            61-4439-10
                            61-4439-12
                            61-4439-13
                            61-4439-14
                            61-4439-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            質量

                            49,477円

                            ( 54,425円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            120025015kg

                            52,819円

                            ( 58,101円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            120030017kg

                            52,741円

                            ( 58,015円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            150025019kg

                            56,530円

                            ( 62,183円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            150030020kg

                            62,675円

                            ( 68,943円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            150035022kg

                            60,950円

                            ( 67,045円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            180025021kg
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            質量

                            重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト