(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用石鹸液 石鹸膜流量計用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

専用石鹸液 石鹸膜流量計用

通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

石鹸液の膜が移動する速度で流量を測定する石鹸膜流量計で、スタンド型などに使用す...

詳細情報を確認する

型番

61-4434-12 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4434-12

1個

3,300( 3,630円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石鹸液の膜が移動する速度で流量を測定する石鹸膜流量計で、スタンド型などに使用するための専用石鹸液です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

専用石鹸液 石鹸膜流量計用の型番61-4434-12のページです。
型番61-4434-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用石鹸液 石鹸膜流量計用

専用石鹸液 石鹸膜流量計用

    石鹸膜流量計(500mL/1L用)

    石鹸膜流量計(500mL/1L用)

      基準流量計 028300シリーズ

      基準流量計 028300シリーズ

        石鹸膜流量計(最大目盛150mL/300mL)

        石鹸膜流量計(最大目盛150mL/300mL)

          流量センサー

          流量センサー

            流量計 Fシリーズ

            流量計 Fシリーズ

              フロート式流量計(流量:25~50L/min)

              フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

                アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

                  ガス流量計

                  ガス流量計

                    大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                    大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

                      吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                      吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                        ガス流量計 GF1010

                        ガス流量計 GF1010

                          小型フローメータ

                          小型フローメータ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 柴田科学 愛知時計電機 アズワン ヤマト産業 柴田科学 ケニス コフロック アズワン 東京硝子器械 コフロック
                            通常価格 3,300円 28,500円 66,000円 28,500円 20,900円 12,000円 8,720円 48,780円 102,900円 71,700円 90,154円 97,902円 13,332円
                            通常出荷日 10日目   10日目~   19日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   7日目   39日目   7日目   5日目   1日目~  

                            専用石鹸液 石鹸膜流量計用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました