(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,166円
税込単価
26,583円

【特長】・試験紙収納枚数◎最大40枚【商品仕様】・入数:1台・型式:CB-10...

詳細情報を確認する

型番

61-4433-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4433-09

1個

24,166( 26,583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験紙収納枚数◎最大40枚
【商品仕様】
・入数:1台
・型式:CB-101型
・拡張子:CB-101型
・型式:CB-101型
・質量:約1kg
・高さH(mm):82
・幅W(mm):240
・奥行D(mm):160
・材質:外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)
・電源:AC100V 50/60Hz
・表示:温度計による槽内温度の指示(30~40℃)
・温度設定範囲:37℃(固定)
・槽内(内径)寸法:160(W)×100(D)×20(H)mm
・消費電流:0.5A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型の型番61-4433-09のページです。
型番61-4433-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型

細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型

    細菌試験用恒温器カルボックス

    細菌試験用恒温器カルボックス

      シェイキングインキュベーター本体

      シェイキングインキュベーター本体

        アズワン ミニインキュベーター

        アズワン ミニインキュベーター

          バイオロジカルインキュベーター

          バイオロジカルインキュベーター

            三商 インキュベーター SIB-35

            三商 インキュベーター SIB-35

              インキュベーター JPカルチャーIII型

              インキュベーター JPカルチャーIII型

                クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

                クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

                  クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30)

                  クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30)

                    小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

                    小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

                      メーカー アズワン 柴田科学 アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 24,166円 27,204円 478,154円 100,397円 86,701円 69,000円 26,264円 132,525円 215,110円 2,800円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                      細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました