(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分注器ガラスデジフィット 080130シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4431-80
分注器ガラスデジフィット 080130シリーズ ブンチュウキガラスデジフィット 1ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,832円
税込単価
55,915円

プッシュボタン回転式の分注器ガラスデジフィット。付属品:ガラスチップ×1、ノズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分注器(ハンディタイプ)
  • オートクレーブ:
    不可
  • 容量設定:
    プッシュボタン回転式
  • 付属品:
    ガラスチップ×1、ノズルOリング×2

型番

61-4431-80 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4431-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
目盛単位
適合チップ
精度
分注範囲
商品詳細種別
再現性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-4431-80

61-4431-80

1mL
1μL
1mL用
±5.0~±3.0%
100~1000μL
1mL
≦5.0~≦3.0%

1個

50,832( 55,915円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プッシュボタン回転式の分注器ガラスデジフィット。
付属品:ガラスチップ×1、ノズルOリング×2
再現性:≦6.0~≦3.0%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分注器ガラスデジフィット 080130シリーズの型番61-4431-80のページです。
型番61-4431-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分注器ガラスデジフィット 080130シリーズ

分注器ガラスデジフィット 080130シリーズ

    分注器 ガラスデジフィット

    分注器 ガラスデジフィット

      分注器デジフィット AUP 025570シリーズ

      分注器デジフィット AUP 025570シリーズ

        シリンジ ハンディーペッターⅠ用 025070シリーズ

        シリンジ ハンディーペッターⅠ用 025070シリーズ

          メーカー アズワン 柴田科学 アズワン アズワン
          通常価格 50,832円 49,562円 29,137円 18,012円
          通常出荷日 7日目~   7日目~   1日目~   8日目~  
          商品タイプ 分注器(ハンディタイプ) - 分注器(ハンディタイプ) -
          オートクレーブ 不可 - -
          容量設定 プッシュボタン回転式 - プッシュボタン回転式 -
          付属品 ガラスチップ×1、ノズルOリング×2 - - -

          分注器ガラスデジフィット 080130シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-4431-78
          61-4431-82
          61-4431-84
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量 目盛単位 適合チップ 精度 分注範囲 商品詳細種別 再現性

          50,832円

          ( 55,915円 )
          1個 あり

          8日目

          0.2mL0.2μL0.2mL用±6.0~±3.0%20~200μL0.2mL≦6.0~≦3.0%

          53,542円

          ( 58,896円 )
          1個 あり

          7日目

          5mL10μL5mL用±5.0~±3.0%1000~5000μL5mL≦5.0~≦3.0%

          56,916円

          ( 62,608円 )
          1個 あり

          8日目

          10mL10μL10mL用±6.0~±3.0%1~10mL10mL≦6.0~≦3.0%

          自動分注器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました