(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型バブラー 080100-01シリーズ

小型バブラー 080100-01シリーズ

通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円
  • サイズ(mm):
    φ14×198
  • 入数:
    1本

型番

61-4431-07 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4431-07

1個

12,000( 13,200円 )

10日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型バブラー 080100-01シリーズの型番61-4431-07のページです。
型番61-4431-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型バブラー 080100-01シリーズ

小型バブラー 080100-01シリーズ

    小型バブラー

    小型バブラー

      VOCサンプリングセット用オプション

      VOCサンプリングセット用オプション

        メーカー アズワン 柴田科学 アズワン
        通常価格 12,000円 12,000円 12,800円
        通常出荷日 10日目   5日目   7日目  
        サイズ(mm) φ14×198 - -
        入数 1本 - -

        小型バブラー 080100-01シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        検知管カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました