(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC温度計用保護管 030610シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPC温度計用保護管 030610シリーズ

通常価格(税別)
5,400円 ~ 5,900円
税込価格
5,940円 ~ 6,490円

同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けず...

詳細情報を確認する

  • 足管内径φ(mm):
    8
  • 長さa(mm):
    200
  • 長さb(mm):
    40
  • ガラス種類:
    H
  • 入数:
    1個
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー型番
商品詳細種別
上部内径φ(mm)
摺合
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
030610-15
SPC-15
10
SPC-15
SPC-15

1個

5,400( 5,940円 )

-

030610-19
SPC-19
12
SPC-19
SPC-19

1個

5,400( 5,940円 )

8日目

  • 注文停止中
030610-24
SPC-24
16
SPC-24
SPC-24

1個

5,900( 6,490円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC温度計用保護管 030610シリーズ

SPC温度計用保護管 030610シリーズ

    SPC温度計用保護管

    SPC温度計用保護管

      共通摺合温度計用保護管 006560シリーズ

      共通摺合温度計用保護管 006560シリーズ

        共通摺合温度計アダプター 006550シリーズ

        共通摺合温度計アダプター 006550シリーズ

          冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)

          冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)

            メーカー アズワン 柴田科学 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 5,400円 5,400円 7,400円 2,800円 5,430円
            通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   1日目~   1日目  
            足管内径φ(mm) 8 - 8 - -
            長さa(mm) 200 - 200 - -
            長さb(mm) 40 - 40 - -
            ガラス種類 H - - - -
            入数 1個 - 1個 1個 -

            SPC温度計用保護管 030610シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました