(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘度計 ウベローデ SU 026130シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4415-71
粘度計 ウベローデ SU 026130シリーズ アズワンショウヒン

通常単価(税別)
48,762円
税込単価
53,638円

【特長】・ウベローデ粘度計は、適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m▼1▽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    毛細管粘度計
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • 入数:
    1個
  • ガラス種類:
    H

型番

61-4415-71 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-4415-71 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
粘度計定数
粘度計No.
動粘測定範囲
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4415-71

No.4B
50
4B
10000~50000cSt
ウベローデ SU No.4B

1個

48,762( 53,638円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベローデ粘度計は、適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m▼1▽とm▼2▽との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付)液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘度計 ウベローデ SU 026130シリーズの型番61-4415-71のページです。
型番61-4415-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘度計 ウベローデ SU 026130シリーズ

粘度計 ウベローデ SU 026130シリーズ

    粘度計 ウベローデ SU

    粘度計 ウベローデ SU

      粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF 026120シリーズ

      粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF 026120シリーズ

        粘度計 キャノン・フェンスケ SO 026110シリーズ

        粘度計 キャノン・フェンスケ SO 026110シリーズ

          メーカー アズワン 柴田科学 アズワン アズワン
          通常価格 48,762円 48,890円 44,226円 38,041円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目~   1日目~  
          商品タイプ 毛細管粘度計 - 毛細管粘度計 毛細管粘度計
          材質 ほうけい酸ガラス - ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス
          入数 1個 - 1個 1個
          ガラス種類 H - H H

          粘度計 ウベローデ SU 026130シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-4415-56
          61-4415-57
          61-4415-58
          61-4415-59
          61-4415-60
          61-4415-61
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          型式 粘度計定数 粘度計No. 動粘測定範囲 商品詳細種別

          48,762円

          ( 53,638円 )
          1個 -

          1日目

          No.00.00100.3~1cStウベローデ SU No.0

          48,762円

          ( 53,638円 )
          1個 -

          1日目

          No.0C0.0030C0.6~3cStウベローデ SU No.0C

          48,762円

          ( 53,638円 )
          1個 -

          8日目

          No.0B0.0050B1~5cStウベローデ SU No.0B

          48,762円

          ( 53,638円 )
          1個 -

          1日目

          No.10.0112~10cStウベローデ SU No.1

          48,762円

          ( 53,638円 )
          1個 -

          1日目

          No.1C0.031C6~30cStウベローデ SU No.1C

          48,762円

          ( 53,638円 )
          1個 -

          8日目

          No.1B0.051B10~50cStウベローデ SU No.1B

          粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました