(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 500mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 500mL

通常単価(税別)
26,164円
税込単価
28,780円

【特長】・HPLC用ねじ口びんは、4ポートねじ口キャップと組み合わせることで、...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    0.5

型番

61-4412-21 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4412-21

1個

26,164( 28,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPLC用ねじ口びんは、4ポートねじ口キャップと組み合わせることで、ポンプによる圧力(-100~150kPa)に耐えることができます。廃液容器はもちろん、移動相溶媒容器に適しています。
・高さには栓を含みません。
【商品仕様】
・入数:1箱(2個入)
・容量(mL):500mL
・拡張子:500mL
・容量(mL):500mL
・胴外径(mm):86
・高さ(mm):176
・口内径φ(mm):30
・材質:キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
・ねじ規格:GL-14
・仕様:黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 500mLの型番61-4412-21のページです。
型番61-4412-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 500mL

HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 500mL

    HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 1L

    HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 1L

      HPLCねじ口びん びんのみ 1L

      HPLCねじ口びん びんのみ 1L

        ねじ口びん透明キャップ GL-32

        ねじ口びん透明キャップ GL-32

          ねじ口びん2ホース接続キャップ GL-45

          ねじ口びん2ホース接続キャップ GL-45

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 26,164円 30,000円 110,000円 9,278円 15,025円
            通常出荷日 1日目   1日目   10日目   8日目   1日目  
            容量(L) 0.5 1 1 - -

            HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 500mLのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました