(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4411-80
ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ ネジグチビン ヒロクチ チャカッショク ビンノミ

通常単価(税別)
63,298円
税込単価
69,628円

【特長】粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にでき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GLS-80
  • 材質:
    瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • 口内径(φmm):
    65
  • 胴外径(mm):
    101
  • 商品詳細種別:
    広口、茶褐色、びんのみ
  • 内容量:
    1箱(10個入)

型番

61-4411-80 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4411-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-4411-80

61-4411-80

1000
218
1箱(10個入)

1個

63,298( 69,628円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にでき、スプーンやヘラ、ピンセット、大きめのじょうごも楽に利用でき中の洗浄も楽なねじ口びんです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズの型番61-4411-80のページです。
型番61-4411-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 100mL 017210シリーズ

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 100mL 017210シリーズ

      ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ

      ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ

        ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ

        ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ

          ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズ

          ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズ

            ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズ

            ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 53,917円 37,319円 10,206円 25,051円 42,010円 66,113円
              通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   8日目~   19日目   10日目  
              商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
              ネジ口規格 GLS-80 GL-45 - GL-45 GL-45 GL-45
              材質 瓶本体:ほうけい酸ガラス キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス 瓶本体:ほうけい酸ガラス キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス
              口内径(φmm) 65 30 - - 30 30
              胴外径(mm) 101 56 - - 86 227

              ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-4411-84
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (mL)
              高さ
              (mm)
              内容量

              53,917円

              ( 59,309円 )
              1個 -

              7日目

              500148-

              ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました