(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズ

通常価格(税別)
42,010円
税込価格
46,211円

【用途】バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • 容量(mL):
    500
  • ネジ口規格:
    GL-45
  • 仕様:
    ねじ口びん黒キャップ、ねじ口びんパッキン(黒キャップ用)、EPDM付
  • 材質:
    キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • 口内径(φmm):
    30
  • 高さ(mm):
    176
  • 胴外径(mm):
    86
  • 内容量:
    1箱(10個入)

型番

61-4411-63 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-4411-63

1箱(10個入)

1個

42,010( 46,211円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広く使用できる多目的びんです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズ

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズ

    ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

    ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

      ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 100mL 017210シリーズ

      ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 100mL 017210シリーズ

        ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ

        ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ

          ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ

          ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ

            ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズ

            ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 42,010円 53,917円 37,319円 10,206円 25,051円 66,113円
              通常出荷日 19日目   7日目   1日目   1日目~   8日目~   10日目  
              商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
              容量(mL) 500 - 100 - - 10000
              ネジ口規格 GL-45 GLS-80 GL-45 - GL-45 GL-45
              仕様 ねじ口びん黒キャップ、ねじ口びんパッキン(黒キャップ用)、EPDM付 - ねじ口びん赤キャップ、ねじ口びん液切リング(赤キャップ用)、ねじ口びんパッキン(赤キャップ用)、NBR付 - 穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付 ねじ口びん赤キャップ、ねじ口びん液切リング(赤キャップ用)、ねじ口びんパッキン(赤キャップ用)、NBR付
              材質 キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス 瓶本体:ほうけい酸ガラス キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス 瓶本体:ほうけい酸ガラス キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス

              ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました