(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズ

通常単価(税別)
66,113円
税込単価
72,724円

【用途】バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • 容量(mL):
    10000
  • ネジ口規格:
    GL-45
  • 仕様:
    ねじ口びん赤キャップ、ねじ口びん液切リング(赤キャップ用)、ねじ口びんパッキン(赤キャップ用)、NBR付
  • 材質:
    キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • 口内径(φmm):
    30
  • 高さ(mm):
    410
  • 胴外径(mm):
    227
  • 商品詳細種別:
    茶褐色、赤キャップ付
  • 内容量:
    1個

型番

61-4411-34 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4411-34

1個

1個

66,113( 72,724円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広く使用できる多目的びんです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズの型番61-4411-34のページです。
型番61-4411-34に関する仕様情報を記載しております。

ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました