(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4410-86
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ ネジグチビン(メジュームビン) ビンノミ 15L

通常単価(税別)
54,371円
税込単価
59,808円

【用途】バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • 材質:
    瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • 商品詳細種別:
    びんのみ

型番

61-4410-86 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4410-86 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
ネジ口規格
口内径(φmm)
高さ(mm)
胴外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-4410-86

61-4410-86

15000
GL-45
30
445
268
1個

1個

54,371( 59,808円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広く使用できる多目的びんです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズの型番61-4410-86のページです。
型番61-4410-86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ

ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズ

    ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

    ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ 017250シリーズ

      ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ

      ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ

        ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズ

        ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 10L 017210-100001シリーズ

          ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 100mL 017210シリーズ

          ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 100mL 017210シリーズ

            ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズ

            ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 500mL 017210-5002シリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 10,206円 53,917円 25,051円 66,113円 37,319円 42,010円
              通常出荷日 1日目~   7日目   8日目~   10日目   1日目   19日目  
              商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
              材質 瓶本体:ほうけい酸ガラス 瓶本体:ほうけい酸ガラス キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス キャップ:フェノール樹脂、パッキン:NBR、片面PTFE張り、赤液リング:ETFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス
              商品詳細種別 びんのみ 広口、茶褐色、びんのみ ファーメンター用 茶褐色、赤キャップ付 茶褐色、赤キャップ付 -

              ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ 017200シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-4410-81
              61-4410-82
              61-4410-83
              61-4410-88
              61-4410-90
              61-4410-91
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (mL)
              ネジ口規格 口内径
              (φmm)
              高さ
              (mm)
              胴外径
              (mm)
              内容量

              23,814円

              ( 26,195円 )
              1個 -

              1日目

              1000GL-45302251011箱(10個入)

              11,134円

              ( 12,247円 )
              1個 -

              1日目

              100GL-4530100561箱(10個入)

              13,608円

              ( 14,969円 )
              1個 -

              10日目

              10GL-251450361箱(10個入)

              11,134円

              ( 12,247円 )
              1個 -

              10日目

              150GL-4530105621箱(10個入)

              83,319円

              ( 91,651円 )
              1個 -

              7日目

              20000GL-45302885051個

              10,206円

              ( 11,227円 )
              1個 -

              1日目

              2000GL-45301362621個

              ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました