(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ

通常価格(税別)
25,051円 ~ 31,855円
税込価格
27,556円 ~ 35,041円

【特長】パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられるファーメータ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GL-45
  • 仕様:
    穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付
  • 材質:
    キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム
  • 商品詳細種別:
    ファーメンター用
  • 内容量:
    1箱(10個入)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
1箱(10個入)

1個

31,855( 35,041円 )

12日目

100
1箱(10個入)

1個

25,051( 27,556円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられるファーメーター用ねじ口びんです。
【用途】
pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ

ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ

    ねじ口びん ファーメンター用

    ねじ口びん ファーメンター用

      ニューPPサンプル管 3.5~60mL

      ニューPPサンプル管 3.5~60mL

        セフティキャビネット(セラミックコート) GM-3Eシリーズ

        セフティキャビネット(セラミックコート) GM-3Eシリーズ

          角型容器 容量 10mL・100mL

          角型容器 容量 10mL・100mL

            メーカー アズワン 柴田科学 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 25,051円 28,333円 4,100円 294,536円 6,840円
            通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目   1日目   8日目  
            商品タイプ ねじ口瓶 - - - -
            ネジ口規格 GL-45 - - - -
            仕様 穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付 - - - -
            材質 キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム - - - -
            商品詳細種別 ファーメンター用 - - - -

            ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました