(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アームカバー 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アームカバー 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,012円
税込単価
19,813円

【特長】・不織布にポリエチレンコーティングを施してあります。防水ですので、水回...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリーサイズ

型番

61-4403-93 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4403-93

-

1個

18,012( 19,813円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布にポリエチレンコーティングを施してあります。防水ですので、水回りでの作業や油汚れの作業に適しています。
・体毛の脱落防止や異物混入を防ぎます。
・病院等の施設で感染対策にも使用することが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アームカバー 白の型番61-4403-93のページです。
型番61-4403-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アームカバー 白

アームカバー 白

    腕カバー クリア

    腕カバー クリア

      透湿アームカバー

      透湿アームカバー

        不織布使い捨て腕カバー

        不織布使い捨て腕カバー

          デュポン(TM)タイケム(R) C アームカバー PS32LA (25双入)

          デュポン(TM)タイケム(R) C アームカバー PS32LA (25双入)

            アームプロテクター(ステンレス線入り)

            アームプロテクター(ステンレス線入り)

              ビニール腕カバー 1枚入り

              ビニール腕カバー 1枚入り

                ビニール腕カバー_12双入

                ビニール腕カバー_12双入

                  アームカバー ポリエチコーティング

                  アームカバー ポリエチコーティング

                    異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

                    異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

                      ディスポ腕カバー 透明

                      ディスポ腕カバー 透明

                        抗菌耐油耐熱アームカバー

                        抗菌耐油耐熱アームカバー

                          コヅチ 牛床皮アームカバー

                          コヅチ 牛床皮アームカバー

                            メーカー アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン コヅチ
                            通常価格 18,012円 1,600円 1,250円 1,243円 25,626円 2,780円 386円 4,600円 8,400円 29,260円 8,166円 1,720円 2,795円
                            通常出荷日 19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            サイズ フリーサイズ - - - - - - - - - - - -

                            アームカバー 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました