(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAガス洗浄器 F-3013シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PFAガス洗浄器 F-3013シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
115,640円 111,442円
税込単価
127,204円 122,586円

ガス洗浄器はオールフッ素樹脂製です。ガス注入はPFAチューブを通り下部のPTF...

詳細情報を確認する

  • 接続外径:

型番

61-4387-55 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
高さ(mm)
商品詳細種別
PTFEフィルター径
管外径
総高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4387-55

500mL
280
500mL
35φ
53
330

1個

115,640円

111,442

( 122,586円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガス洗浄器はオールフッ素樹脂製です。
ガス注入はPFAチューブを通り下部のPTFEボールフィルターに接続されていますので、ガスの洗浄面積が広くなっております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PFAガス洗浄器 F-3013シリーズの型番61-4387-55のページです。
型番61-4387-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAガス洗浄器 F-3013シリーズ

PFAガス洗浄器 F-3013シリーズ

    PFAガス洗浄器 500ml

    PFAガス洗浄器 500ml

      PTFE 点滴瓶 30ml0193-01

      PTFE 点滴瓶 30ml0193-01

        ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ

        ふっ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ

          メーカー アズワン フロン工業 コクゴ アズワン
          通常価格 115,640円 115,640円 10,200円 88,200円
          通常出荷日 8日目   8日目   7日目   7日目  
          接続外径 - - -

          PFAガス洗浄器 F-3013シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました