(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE広口ボトル F-1001シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4375-57
PTFE広口ボトル F-1001シリーズ PTFEヒロクチボトル 2000ML

通常単価(税別)
58,144円
税込単価
63,958円

【特長】わずかに溶解アルカリ金属・アルカリ金属のアンモニア溶液、アルカリ金属の...

詳細情報を確認する

型番

61-4375-57 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4375-57 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
ボトル外径
ボトル高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4375-57

2
Φ125
235mm

1個

58,144( 63,958円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
わずかに溶解アルカリ金属・アルカリ金属のアンモニア溶液、アルカリ金属の特殊有機化合物、高温、高圧下のフッ素ガスに侵されるのみで、それ以外の薬品には万能な広口ボトルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFE広口ボトル F-1001シリーズの型番61-4375-57のページです。
型番61-4375-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE広口ボトル F-1001シリーズ

PTFE広口ボトル F-1001シリーズ

    ナルジェ 強化瓶 カーボーイ 2226-0020 10L

    ナルジェ 強化瓶 カーボーイ 2226-0020 10L

      PTFE広口ボトル F-1002シリーズ

      PTFE広口ボトル F-1002シリーズ

        メーカー アズワン 三商 アズワン
        通常価格 21,000円 45,883円 28,376円
        通常出荷日 10日目~   19日目   1日目~  
        商品タイプ ふっ素樹脂製容器 - -
        形状 丸型 - -

        PTFE広口ボトル F-1001シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-4375-55
        61-4375-56
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (L)
        ボトル外径 ボトル高さ

        21,000円

        ( 23,100円 )
        1個 -

        10日目

        0.5Φ80140mm

        31,800円

        ( 34,980円 )
        1個 -

        10日目

        1Φ100173mm

        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました