(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1筒式浄水ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1筒式浄水ユニット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,079円
税込単価
68,287円

【特長】・抗菌性活性炭でカルキなどのニオイを高性能中空糸膜で雑菌類をろ過する本...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-4270-74 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4270-74

1個

62,079( 68,287円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌性活性炭でカルキなどのニオイを高性能中空糸膜で雑菌類をろ過する本格派の浄水ユニットです。
・おいしいご飯やコーヒーには水が重要なポイント。
・お寿司屋さん喫茶店などで、お客様においしさを味わっていただく為の秘密兵器です。
【商品仕様】
・ろ材:活性炭/中空糸膜/不織布
・ろ過流量:10L/分
・浄水能力(遊離残留塩素):総ろ過水量100,000L、除去率80%
・浄水能力(濁り):総ろ過水量30,000L、ろ過流量50%
・交換目安:1ヵ年(1日あたりの使用水量80L)
・瞬間耐圧:1.75MPa
・常用使用圧力:0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は、減圧弁を設置して下さい。)
・外径寸法:胴径102mm(最大169mm)×高さ320mm
・本体重量:1.9kg(満水時3.6kg)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1筒式浄水ユニットの型番61-4270-74のページです。
型番61-4270-74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1筒式浄水ユニット

1筒式浄水ユニット

    1筒式浄水ユニット キッツ

    1筒式浄水ユニット キッツ

      1筒式浄水ユニット(積算流量計付)LOAS-3

      1筒式浄水ユニット(積算流量計付)LOAS-3

        【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-3型

        【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-3型

          活性炭式浄水ユニット

          活性炭式浄水ユニット

            1筒式浄水ユニット(積算流量計付)

            1筒式浄水ユニット(積算流量計付)

              2筒式浄水ユニット(積算流量計付)

              2筒式浄水ユニット(積算流量計付)

                2筒式浄水ユニット TOAS-N1

                2筒式浄水ユニット TOAS-N1

                  活性炭式浄水ユニット LOAS-N0

                  活性炭式浄水ユニット LOAS-N0

                    【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-0型

                    【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-0型

                      2筒式浄水ユニット(積算流量計付)キッツ

                      2筒式浄水ユニット(積算流量計付)キッツ

                        ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

                        ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

                          カートリッジ純水器 採水量950~3800L

                          カートリッジ純水器 採水量950~3800L

                            メーカー アズワン キッツ アズワン キッツ アズワン アズワン アズワン アズワン キッツ キッツ キッツ オルガノ ケニス
                            通常価格 62,079円 62,079円 153,129円 153,129円 54,880円 152,553円 200,035円 116,400円 54,880円 152,553円 200,035円 16,235円 64,900円
                            通常出荷日 10日目   10日目   13日目   13日目   12日目   13日目   13日目   13日目   12日目   13日目   13日目   8日目   7日目  

                            1筒式浄水ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました