(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三東 指サック 50本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三東 指サック 50本【1~50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,700円
税込価格
4,070円

【特長】・独特の表面滑り止め加工の指サック・作業性に優れています。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NO.5

1個

3,700( 4,070円 )

1日目

NO.6

1パック

50個入り

3,700( 4,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独特の表面滑り止め加工の指サック
・作業性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三東 指サック 50本

三東 指サック 50本

    ラッキー指サック 抗菌 50P

    ラッキー指サック 抗菌 50P

      スポア口切指サック 2ZN-M18(1000ヶ入)

      スポア口切指サック 2ZN-M18(1000ヶ入)

        ナナコ指サック 100本入

        ナナコ指サック 100本入

          帯電防止無硫黄指サック 1000入

          帯電防止無硫黄指サック 1000入

            作業用指サック

            作業用指サック

              指サック・スポア

              指サック・スポア

                指サック(パウダーフリー) M

                指サック(パウダーフリー) M

                  耐油指サック 20本入 スタンダード

                  耐油指サック 20本入 スタンダード

                    やわピタ指サック 100本箱入り

                    やわピタ指サック 100本箱入り

                      スポア口切指サック 2ZN-S15(1000ヶ入)

                      スポア口切指サック 2ZN-S15(1000ヶ入)

                        スポア口切指サック 2Z-M18(1000ヶ入)

                        スポア口切指サック 2Z-M18(1000ヶ入)

                          メーカー アズワン アズワン コクゴ コクゴ 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン コクゴ コクゴ
                          通常価格 3,700円 3,480円 4,100円 1,100円 4,900円 3,358円 3,101円 3,800円 1,600円 7,600円 4,100円 2,411円
                          通常出荷日 1日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目   6日目   7日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                          三東 指サック 50本のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました