(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3775-30
卓上シーラー交換部品 NPシリーズ コウカンヨウヒーター NPH-412-5

通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【仕様】・アズワン 卓上シーラー交換部品 NPシリーズ・適応機種等に合わせてお...

詳細情報を確認する

型番

61-3775-30 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3775-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
適用機種
適応機種
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3775-30

1セット(5本入)
-
NL-402JC-5 5.0×438mm
交換用ヒーター

1個

3,500( 3,850円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・アズワン 卓上シーラー交換部品 NPシリーズ
・適応機種等に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上シーラー交換部品 NPシリーズの型番61-3775-30のページです。
型番61-3775-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

    シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

    シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

      卓上シーラー 交換PTFEシート

      卓上シーラー 交換PTFEシート

        メーカー アズワン 石崎電機製作所 三商
        通常価格 1,200円 2,374円 2,000円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目  

        卓上シーラー交換部品 NPシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-3775-28
        61-3775-29
        61-3775-31
        61-3775-49
        61-3775-51
        61-3775-52
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        入数 適用機種 適応機種 商品詳細種別

        1,900円

        ( 2,090円 )
        1個 -

        8日目

        1袋(10本入)-NL-102J 2.5×148mm交換用ヒーター

        3,500円

        ( 3,850円 )
        1個 -

        12日目

        1袋(10本入)-NL-402J 2.5×438mm交換用ヒーター

        4,600円

        ( 5,060円 )
        1個 -

        15日目

        1袋(10本入)-NL-452K 3.0×487mm交換用ヒーター

        2,000円

        ( 2,200円 )
        1個 -

        10日目

        1セット(10枚入)-NL-102J/101J/101P 30×125mm交換用ふっ素樹脂シート

        6,000円

        ( 6,600円 )
        1個 -

        10日目

        1セット(10枚入)-NL-402JC-5/401J 40×415mm交換用ふっ素樹脂シート

        5,800円

        ( 6,380円 )
        1個 -

        12日目

        1セット(10枚入)-NL-452K 48×125mm交換用ふっ素樹脂シート

        シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました