(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リンクプレートフラットL LPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リンクプレートフラットL LPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,152円
税込単価
3,467円

【特長】・オープン棚、スチールラック、キャスター付き各種機器の転倒・移動防止を...

詳細情報を確認する

  • 対象物重量:
    120kg以下/個
  • 本体寸法:
    本体寸法;W118×D54×H33mm
  • 重量:
    約144g/個

型番

61-3740-67 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3740-67

リンクプレートフラットL50

1個

3,152( 3,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープン棚、スチールラック、キャスター付き各種機器の転倒・移動防止をする製品です
・金具Lを床面に接着固定し、ワイヤーをオープン棚や、各種機器のキャスターに巻き付けます
・ワイヤー100cm(全長)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リンクプレートフラットL LPシリーズの型番61-3740-67のページです。
型番61-3740-67に関する仕様情報を記載しております。

リンクプレートフラットL LPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました