(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネットホルダー LHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャビネットホルダー LHシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,493円 ~ 4,681円
税込価格
4,942円 ~ 5,149円

【特長】・キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。・対象物を動かさず...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    約65g/個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対象物重量
本体寸法
素材
耐震度
最大固定間隔
商品詳細種別
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
45kg以下/個
W113×D270×H15mm
ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン
-
200mm
キャビネットホルダーBS B
-

1個

4,493( 4,942円 )

1日目

90kg以下/個
W113×D870×H18mm
-
震度6強相当
800mm
キャビネットホルダーBLB
接着パッド付きベース/ABS/PCアロイ樹脂、ベルト/PP(ポリプロピレン)

1個

4,681( 5,149円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。
・対象物を動かさずに取付可能です。
・バックルの着脱により、一時的な移動も容易にできます。
・対象物1台に対し、2個使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネットホルダー LHシリーズ

キャビネットホルダー LHシリーズ

    キャビネットホルダーBS B

    キャビネットホルダーBS B

      キャスターフレームホルダーBバックル付

      キャスターフレームホルダーBバックル付

        キャビネットホルダー(1個入り) LHシリーズ

        キャビネットホルダー(1個入り) LHシリーズ

          転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B

          転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B

            キャビネットホルダー LH-801GLP

            キャビネットホルダー LH-801GLP

              薄型テレビストッパー LVシリーズ

              薄型テレビストッパー LVシリーズ

                メーカー アズワン リンテック21 アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                通常価格 4,493円 4,455円 2,700円 3,950円 6,098円 3,923円 2,480円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                重量 約65g/個 - - - - - -

                キャビネットホルダー LHシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました