(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネットホルダー(1個入り) LHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャビネットホルダー(1個入り) LHシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,950円 ~ 4,750円
税込価格
4,345円 ~ 5,225円

【特長】・キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます・壁と什器を固定しま...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番対象物重量本体寸法材質
61-3740-48300kg以下/2本使用時W113×L820×H18mm接着パッド付きベース/ABS/PCアロイ樹脂、ベルト/PP(ポリプロピレン)
61-3740-47300kg(2個使用)W113×D149×H18mm本体PCアロイ、ベルト/PP
商品情報を表示

型番リスト

型番
対象物重量
本体寸法
重量
耐震度
最大固定間距離
販売単位
セット内容
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300kg(2個使用)
W113×D149×H18mm
-
-
-
1本入り
樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1
本体PCアロイ、ベルト/PP

1個

3,950( 4,345円 )

1日目

300kg以下/2本使用時
W113×L820×H18mm
90g/1本
震度6強相当
700mm
-
-
接着パッド付きベース/ABS/PCアロイ樹脂、ベルト/PP(ポリプロピレン)

1個

4,750( 5,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます
・壁と什器を固定します
・接着パッドを使用のため壁を傷めません
・対象物1台に対し2個使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネットホルダー(1個入り) LHシリーズ

キャビネットホルダー(1個入り) LHシリーズ

    100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

    100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

      アズワン リンクワイヤーストッパー

      アズワン リンクワイヤーストッパー

        150kg サムロック(グレー/2個)

        150kg サムロック(グレー/2個)

          リンクプレートフラットL LPシリーズ

          リンクプレートフラットL LPシリーズ

            キャビネット耐震金具(耐震マット付)

            キャビネット耐震金具(耐震マット付)

              63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

              63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

                キャビネットホルダー LH-801GLP

                キャビネットホルダー LH-801GLP

                  63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

                  63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

                    L型ストッパー 4個入り PSL-N3404シリーズ

                    L型ストッパー 4個入り PSL-N3404シリーズ

                      メーカー アズワン エスコ アズワン エスコ アズワン プロセブン エスコ アズワン エスコ アズワン
                      通常価格 3,950円 6,250円 6,650円 6,781円 3,152円 8,844円 5,210円 3,923円 3,370円 6,160円
                      通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  

                      キャビネットホルダー(1個入り) LHシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました