(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番

61-3739-66 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプスポイト容量(ml)10
材質PE (ポリエチレン)外箱サイズ260×160×120mm
形状丸形滅菌滅菌済
ケースサイズ260×160×120mmケース重量290g
単品サイズ13×225mm単品重量3g

型番リスト

型番
容量(ml)
外箱サイズ
形状
滅菌
ケースサイズ
ケース重量
単品サイズ
単品重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-3739-66

61-3739-66

10
260×160×120mm
丸形
滅菌済
260×160×120mm
290g
13×225mm
3g

1個

4,704( 5,174円 )

19日目

  1. 1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スポイド・スポイド先曲の型番61-3739-66のページです。
型番61-3739-66に関する仕様情報を記載しております。

スポイド・スポイド先曲のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト