(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウルトラシーラー FV900-01用溶着金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3734-74
ウルトラシーラー FV900-01用溶着金具 ヨウチャクカナグ A1609

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

本体付属品のスペアパーツ、通常容器用と、かんごう容器用溶着金具の2タイプござ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

61-3734-74 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3734-74 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3734-74

かんごう容器用溶着金具、ねじを緩めて交換

1個

9,000( 9,900円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体付属品のスペアパーツ、通常容器用と、かんごう容器用溶着金具の2タイプございます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウルトラシーラー FV900-01用溶着金具の型番61-3734-74のページです。
型番61-3734-74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウルトラシーラー FV900-01用溶着金具

ウルトラシーラー FV900-01用溶着金具

    SONAC-37用溶着金具 YK01/YK02

    SONAC-37用溶着金具 YK01/YK02

      卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-312-5

      卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-312-5

        卓上シーラー 交換PTFEシート

        卓上シーラー 交換PTFEシート

          シリコンゴム 13.5

          シリコンゴム 13.5

            メーカー アズワン アズワン 三商 三商 富士インパルス
            通常価格 1,600円 650円 5,300円 2,000円 5,213円
            通常出荷日 7日目   4日目   7日目   7日目   4日目  
            商品タイプ シーラー用オプション シーラー用オプション - シーラー用オプション シーラー用オプション

            ウルトラシーラー FV900-01用溶着金具のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3734-73
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品詳細種別

            1,600円

            ( 1,760円 )
            1個 あり

            7日目

            本体付属品のスペアパーツ、通常容器用、ねじを緩めて交換

            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました