(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグドラムファンネル DRM611B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグドラムファンネル DRM611B

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,652円
税込価格
19,417円

【特長】・210L、115Lの密閉型ドラム缶、115Lのオープン型ドラム缶に使...

詳細情報を確認する

型番

61-3593-95 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3593-95

1個

17,652( 19,417円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・210L、115Lの密閉型ドラム缶、115Lのオープン型ドラム缶に使用することができます。
・紫外線に強く丈夫なポリエチレン製。汚れの目立ちにくい黒色です。
・約6.7cmのハイサイドウォール。一度に約22.7Lの液体を注ぎ込むことができます。
・内面のジグザグ面は水平で、置いた容器が安定します。
・ジグザグの突起は液体の飛散防止です。
【商品仕様】
・直径×高さ(mm):330×226
・色:黒
・質量(kg):5.5
・材質:PE(ポリエチレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグドラムファンネル DRM611B

ピグドラムファンネル DRM611B

    連結フリッパー 50R(赤)

    連結フリッパー 50R(赤)

      キューブラック(5個セット)

      キューブラック(5個セット)

        メーカー アズワン ケニス ケニス
        通常価格 17,652円 920円 14,550円
        通常出荷日 8日目   4日目   4日目  

        ピグドラムファンネル DRM611Bのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ロートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました